Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K2078 - Těsnicí kroužky DIN 7603, měď nebo hliník
Kusovník
K2078.211200155
BESTKIPP
Objednací číslo
K2078.211200155
MATERIAL
Materiál
Hliník
FORM
Provedení
A
FORMT
Typ provedení
Flachdichtung
NENNGR
Jmenovitá velikost
12X15,5 mm
D1
Průměr
12.2 mm
D2
Průměr
15.4 mm
H
Výška
1.5 mm
PASSG
Vhodné pro závit mm
M12X1,5 mm
PASSZOLL
Vhodné pro závit palce
- palec
GEW
Hmotnost cca
0.0010 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76161000
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245858224
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.